IT
Choose your Language
Denominazione
Blocco di interposizione
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
ossidato
Altezza d'appoggio max.
6.000
Altezza d'appoggio min.
2.500
B in pollici
3.750
Codice UNSPSC
31161518
H in pollici
2.469
L in pollici
1.500
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
Acciaio.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
I blocchi di interposizione universali possono essere usati anche in combinazione con le staffe dentellate 04070-01.

Altezza livello verticale: 1/16”
Altezza livello orizzontale: 1/8”
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche