EN
Choose your language
Designation
Klüber
Version 1
copper paste
Version 2
lead-free
Container
400 ml spray
Hazardous goods class
Danger goods class 2.1
NLGI Class
2
UN No.
UN 1950
Working temperature
-30 °C to 1200 °C, over 200 °C is a dry lubricant
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description

La pasta di rame WOLFRACOAT C è un pasta metallica per temperature fino a 1200 °C.

Utilizzo:
efficace per il montaggio, la separazione, la lubrificazione e l'avvitatura di cuscinetti radenti, punti di scorrimento, catene, cuscinetti volventi, nelle fonderie per nuclei ed espulsori, in macchine per pressofusione, impianti di gas di scarico di macchine motrici a combustione e forni.

Vantaggi:
oltre i 200 °C evapora l'olio base sintetico. Forma gradualmente una pellicola di lubrificazione metallica secca.
Buona lubrificazione per punti di attrito volvente e radente, buona separazione e lubrificazione per collegamenti ad accoppiamenti di forza con attrito dinamico e statico; scorrimento migliore per il montaggio più semplice di accoppiamenti bloccati alla pressa e incerti, smontaggio senza problemi con allentamento dei collegamenti ad accoppiamenti di forza.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche