IT
Choose your Language
Denominazione
Klüber
Versione 1
pasta di rame
Versione 2
senza piombo
Classe NLGI
2
Confezione
tubetto da 60 g
Temperatura di esercizio
da -30 °C a 1200 °C, oltre 200 °C passaggio alla lubrificazione a secco
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Description

La pasta di rame WOLFRACOAT C è un pasta metallica per temperature fino a 1200 °C.

Utilizzo:
efficace per il montaggio, la separazione, la lubrificazione e l'avvitatura di cuscinetti radenti, punti di scorrimento, catene, cuscinetti volventi, nelle fonderie per nuclei ed espulsori, in macchine per pressofusione, impianti di gas di scarico di macchine motrici a combustione e forni.

Vantaggi:
oltre i 200 °C evapora l'olio base sintetico. Forma gradualmente una pellicola di lubrificazione metallica secca.
Buona lubrificazione per punti di attrito volvente e radente, buona separazione e lubrificazione per collegamenti ad accoppiamenti di forza con attrito dinamico e statico; scorrimento migliore per il montaggio più semplice di accoppiamenti bloccati alla pressa e incerti, smontaggio senza problemi con allentamento dei collegamenti ad accoppiamenti di forza.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought