IT
Choose your Language
Denominazione
Klüber
Versione 1
grasso lubrificante
Classe NLGI
1
Confezione
cartuccia da 400 g
Fattore di velocità n x dm
3X100000
Temperatura di esercizio
-30 °C a 140 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Description

Il grasso lubrificante di sicurezza MICROLUBE GL 261 è un grasso lubrificante per forti sollecitazioni in caso di temperature molto basse e alte.

Utilizzo:
grasso lubrificante per cuscinetti volventi e radenti, corone dentate, dentiere, piccoli ingranaggi, ingranaggi di regolazione, dispositivi di avvolgimento, guide su rulli, eccentrici e camme a disco.
Sigillante e grasso lubrificante per guarnizioni di gomma resistenti all'olio e al grasso, come guarnizioni ad anello per alberi, O-ring, guarnizioni cilindriche e del pistone nei sistemi pneumatici; per guarnizioni ad anello per alberi radiali (anelli di tenuta), per plastica, guide di scorrimento, tetti apribili e guide dei sedili.
Grasso protettivo anticorrosione per parti in finitura metallica naturale, lucchetti, per la tecnica di collegamento e l'allestimento di navi, per le antenne, i poli delle batterie e contro la corrosione da salsedine.

Vantaggi:
la combinazione di sostanze attive MICROLUBE aumenta la percentuale di carico delle superfici metalliche con micro attrito volvente. Questa levigatura priva di usura (trattamento dei punti di frizione) agisce contro l'usura, la corrosione e l'ossido di ferro da ossidazione per attrito.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought