Klüber grasso lubrificante 97905-250
- Agisce contro l'usura, la corrosione e l'ossido di ferro
- Per forti sollecitazioni in caso di temperature molto basse o alte.
- Grasso lubrificante indicato tra l'altro per cuscinetti volventi e radenti.
- Grasso di tenuta e scorrimento per guarnizioni di gomma resistenti all'olio e al grasso
44,63 €
Descrizione
Il grasso lubrificante di sicurezza MICROLUBE GL 261 è un grasso lubrificante per forti sollecitazioni in caso di temperature molto basse e alte.
Utilizzo:
grasso lubrificante per cuscinetti volventi e radenti, corone dentate, dentiere, piccoli ingranaggi, ingranaggi di regolazione, dispositivi di avvolgimento, guide su rulli, eccentrici e camme a disco.
Sigillante e grasso lubrificante per guarnizioni di gomma resistenti all'olio e al grasso, come guarnizioni ad anello per alberi, O-ring, guarnizioni cilindriche e del pistone nei sistemi pneumatici; per guarnizioni ad anello per alberi radiali (anelli di tenuta), per plastica, guide di scorrimento, tetti apribili e guide dei sedili.
Grasso protettivo anticorrosione per parti in finitura metallica naturale, lucchetti, per la tecnica di collegamento e l'allestimento di navi, per le antenne, i poli delle batterie e contro la corrosione da salsedine.
Vantaggi:
la combinazione di sostanze attive MICROLUBE aumenta la percentuale di carico delle superfici metalliche con micro attrito volvente. Questa levigatura priva di usura (trattamento dei punti di frizione) agisce contro l'usura, la corrosione e l'ossido di ferro da ossidazione per attrito.