Klüber grasso lubrificante 97907-0400
- Resistente all'acqua e protettivo contro la corrosione
- Indicato per migliori risposte in caso di funzionamento di emergenza
- Impiego come grasso per cuscinetti per ruote o come grasso multi-uso
69,48 €
Description
Il grasso lubrificante a base di solfuro di molibdeno UNIMOLY GL 82 è un lubrificante con MoS2 ideale per migliorare le caratteristiche di emergenza.
Utilizzo:
ottimo per cuscinetti volventi e radenti, guide di scorrimento, eccentrici e camme a disco, perni, articolazioni, cerniere, snodi per alberi, cremagliere, mandrini filettati in tutte le costruzioni di macchinari e impianti.
Ottimo come lubrificante per cuscinetti e come grasso multiuso per perni di sterzaggio, articolazioni dei tiranti trasversali, giunti cardanici e alberi a scanalature multiple.
Vantaggi:
contiene bisolfuro di molibdeno (moS2) per una migliore protezione dall'usura in caso di lubrificazione limite, impermeabile e protegge dalla corrosione.
Concepito sulla base delle richieste dei produttori di automobili.