Descrizione
Il frenafiletti liquido sostituisce la canapa, le paste e i nastri PTFE.
Le parti possono essere riallineate immediatamente dopo la giunzione.
LOCTITE frenafiletti liquido per raccordi e tubazioni, 97990-511....
Questo prodotto è formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Indurisce rapidamente in assenza di aria tra superfici metalliche a stretto contatto.
Resistente a temperature da -55 °C a +150 °C.
Approvato da:
DVGW (EN 751-1): NG-5146CQ0312
LOCTITE frenafiletti liquido per raccordi e tubazioni a bassa resistenza, 97990-577....
Questo prodotto è formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. È particolarmente adatto su parti in acciaio inox senza necessità di attivare le superfici. Indurisce in assenza di aria tra superfici metalliche a stretto contatto e impedisce lo svitamento involontario e mancanza di tenuta dovuta a urti o vibrazioni.
Resistente alle temperature da -55 °C a +150 °C.
Approvato da:
P1 NSF N. reg.: 123001
DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0621
WRAS (BS 6920): 0711506
LOCTITE frenafiletti in plastica, 97990-5331100
Il prodotto è consigliato per sigillare raccordi filettati in plastica di tubazioni in plastica per acqua calda e fredda e tubi di plastica/metallo. Indurisce se esposto a umidità dell'aria a temperatura ambiente formando una sigillatura semidura e permanentemente elastica contro acqua calda e fredda.
Resistente alle temperature da -55 °C a +150 °C.
Approvato da:
WRAS (BS 6920) per acqua potabile: 0706521
DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0618 P1
NSF N. di reg.: 123620
Descrizione: