IT
Choose your Language
Denominazione
LOCTITE
Versione 1
Sigillante per superfici
Confezione
confezione da 1000 ml
Fessura per collante mm
≤0,1
LOCTITE N.
573
Resistenza a trazione-taglio N/mm²
1,3
Sistema d'indurimento
anaerobico
Tempo di presa
9 ore
Viscosità m Pa · s
13500-33000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Nota
* Tempo di formazione della pelle.
Nota bene
Le schede dati di sicurezza (vedi la sezione Download) sono ufficialmente reperibili in diverse lingue sul web utilizzando il termine di ricerca: ”Henkel Documents”.
Description

La capacità di adattamento dei sigillanti superficiali liquidi o pastosi risolve quasi ogni problema di tenuta.

LOCTITE sigillante per superfici a bassa resistenza, 97990-573....
Resistente contro la maggior parte degli olii lubrificanti e idraulici, benzina, gasolio e acqua. Adatto per sigillare giunti a stretto contatto tra superfici e flange metalliche rigide. Il prodotto indurisce in assenza di aria fra superfici metalliche a stretto contatto. Utilizzato soprattutto per guarnizioni liquide su raccordi flangiati rigidi, per esempio scatole di trasmissione o carter motore ecc.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.

LOCTITE Guarnizione superficiale per giunti smontabili, 97990-5203300
Adatto per sigillare giunti a stretto contatto tra superfici e flange metalliche rigide. Il prodotto indurisce rapidamente in assenza di aria fra superfici metalliche a stretto contatto. Resiste a basse pressioni immediatamente dopo l'assemblaggio delle flange. Può essere rimosso facilmente come una pellicola. Utilizzato soprattutto per guarnizioni liquide su raccordi flangiati rigidi, per esempio scatole di trasmissione o carter motore ecc.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.

LOCTITE Guarnizione superficiale ad elasticità permanente, 97900-5910300
Guarnizione superficiale a bassa resistenza per flange flessibili. Per combinazioni plastica/plastica e metallo/plastica. Buona resistenza agli olii e ai movimenti dei giunti. Viene utilizzato generalmente per sigillare flange di lamiera stampata (coperture e coppe dell'olio dei sistemi di distribuzione). .
Resistente alle temperature da -55°C a +200°C.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche