LOCTITE Sigillante per superfici 97990-5203300
- Per la guarnizione di alloggiamenti per ingranaggi e motori
326,09 €
Descrizione
La capacità di adattamento dei sigillanti superficiali liquidi o pastosi risolve quasi ogni problema di tenuta.
LOCTITE sigillante per superfici a bassa resistenza, 97990-573....
Resistente contro la maggior parte degli olii lubrificanti e idraulici, benzina, gasolio e acqua. Adatto per sigillare giunti a stretto contatto tra superfici e flange metalliche rigide. Il prodotto indurisce in assenza di aria fra superfici metalliche a stretto contatto. Utilizzato soprattutto per guarnizioni liquide su raccordi flangiati rigidi, per esempio scatole di trasmissione o carter motore ecc.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.
LOCTITE Guarnizione superficiale per giunti smontabili, 97990-5203300
Adatto per sigillare giunti a stretto contatto tra superfici e flange metalliche rigide. Il prodotto indurisce rapidamente in assenza di aria fra superfici metalliche a stretto contatto. Resiste a basse pressioni immediatamente dopo l'assemblaggio delle flange. Può essere rimosso facilmente come una pellicola. Utilizzato soprattutto per guarnizioni liquide su raccordi flangiati rigidi, per esempio scatole di trasmissione o carter motore ecc.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.
LOCTITE Guarnizione superficiale ad elasticità permanente, 97900-5910300
Guarnizione superficiale a bassa resistenza per flange flessibili. Per combinazioni plastica/plastica e metallo/plastica. Buona resistenza agli olii e ai movimenti dei giunti. Viene utilizzato generalmente per sigillare flange di lamiera stampata (coperture e coppe dell'olio dei sistemi di distribuzione). .
Resistente alle temperature da -55°C a +200°C.