LOCTITE Frenafiletti 97990-2701050
- Indicato per il settore alimentare e dell'acqua potabile
- Si usa in tutti i collegamenti a vite.
- Varie classi di resistenza
- Per il fissaggio di filettature a vite fino a M36
81,29 €
Description
* Valori per coppia di allentamento secondo ISO 10964.
Si usa in tutti i collegamenti a vite. Applicato liquido, si indurisce dopo l'avvitamento in assenza di aria e con il contatto del metallo nella filettatura.
Frenafiletti LOCTITE semisolido, 97990-222....
Per fissare viti di regolazione e di registro fino a una filettatura M36. Parti con un rapporto lunghezza-diametro elevato sono riallentabili. Previene la corrosione. Buona resistenza alle vibrazioni. Smontaggio e regolazione semplici.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.
Frenafiletti LOCTITE semiduro, 97990-243....
Per fissare e sigillare collegamenti filettati, filettature fino a M36. Indurisce anche su superfici leggermente oliate. Resistente all'allentamento per vibrazione. Nuovamente allentabile con un utensile normale.
Resistente alle temperature da -55°C a +180°C. Raccomandato da KTW.
Frenafiletti LOCTITE, resistente ad alte temperature, 97990-2720050
Per fissare ad alta resistenza collegamenti filettati, filettature fino a M36. Resistente a temperature elevate fino a 200°C. Buona applicazione grazie ai componenti tissotropici.
Resistente alle temperature da -55°C a +200°C.
Frenafiletti LOCTITE capillare, 97990-290....
Fissa e sigilla con azione capillare con più applicazioni, ad es. per filettature già serrate o in caso di porosità e crepe. Fissa viti premontate contro le vibrazioni e la perdita di tensione. Per collegamenti fino a M8.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.
Frenafiletti LOCTITE ad alta resistenza, 97990-2701...
Per fissare e sigillare ad alta resistenza collegamenti a vite fino a M20, che normalmente non devono più essere svitati. Resistente all'allentamento per vibrazione sotto un grande carico dinamico. Il prodotto è idoneo anche per giunzioni molto resistenti. É possibile smontarlo solo dopo il riscaldamento a 300 °C.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.