IT
Choose your Language
Denominazione
Pressa per cartucce Teroson
Versione 1
pressa per cartucce
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Description

Un'attrezzatura idonea semplifica il lavoro e favorisce una pratica corretta nella manipolazione dei prodotti LOCTITE.

Pompa a mano peristaltica LOCTITE 97990-9700100
Questa pompa manuale è un dispositivo di dosatura manuale preciso e conveniente che si avvita su confezioni da 50 ml o 250 ml.
Con questo sistema manuale si possono dosare i frenafiletti LOCTITE e i bloccanti per giunti LOCTITE da 0,01 a 0,4 ml con viscosità fino a 30000 m Pa. Il sistema funziona in ogni posizione, non gocciola e ottimizza il consumo del prodotto da dosare. Non richiede alcuna pulizia né collegamento elettrico o pneumatico.

Pressa per cartucce Teroson, 97990-9150310
Per cartucce standard con un contenuto di 150/310 ml.
Modello resistente per l'impiego regolare.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought