LOCTITE Detergente 97990-7063400
- Detergente senza FCKW resistente ai solventi
- Per pulire e sgrassare le superfici
- Per il trattamento della superficie prima di applicare colle o ermetizzanti
- Evapora rapidamente senza lasciare residui
28,91 €
Description
La pulizia aumenta la qualità di giunti incollati e guarnizioni.
Detergente ad azione rapida LOCTITE, 97990-7063…
Detergente senza CFC, contente solventi; utilizzato per pulire e sgrassare superfici. Ideale per preparare le superfici prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti. Evaporazione veloce e senza residui.
Detergente ad azione rapida LOCTITE, 97990-7070400
Detergente senza CFC, contente solventi; utilizzato per pulire e sgrassare superfici. Ideale per preparare parti in plastica prima dell'applicazione di adesivi. Disponibile come spray o come soluzione di immersione da usare sia a temperatura ambiente che a temperature elevate. Rimuove la maggior parte di grassi, oli, lubrificanti, trucioli di metallo e microparticelle da parti in plastica senza pericolo di fessurazione da tensione. Compatibile con metalli e la maggior parte delle materie plastiche e degli elastomeri.
LOCTITE rimozione di residui di sigillanti e collanti, 97990-7080300
Il prodotto viene impiegato per facilitare la rimozione di sigillanti chimici induriti ammorbidendo il materiale di tenuta sulle flange ed evitando danneggiamenti provocati da trattamenti meccanici. Dopo l'applicazione si forma una superficie schiumosa che impedisce che il prodotto defluisca dalle superfici da trattare. In questo modo il prodotto può agire per il tempo necessario sulla superfice di tenuta indurita. Ideale per la rimoszione di tutti i tipi di sigillanti superficiali da flange metalliche .