LOCTITE Collante e sigillante 97990-5366310
- Per incollaggi con elasticità duratura
- Efficacia di tenuta contro acqua e polvere
37,86 €
Descrizione
Per sigillature con elasticità permanente, efficacia di tenuta contro acqua, polvere, ecc.
Adesivo e sigillante con elasticità permanente LOCTITE, 97990-5366310
Trasparente, pastoso. Impiegato specialmente come adesivo per garantire tenuta, aderenza e protezione ottimali. Usato per esempio come guarnizione nelle finestre dei treni e nelle sorgenti di calore (stufe, scambiatori di calore, condotte del vapore, scaldacqua), come protezione e isolamento di quadri di distribuzione e come collegamento di gomme siliconiche HCR. Può essere impiegato anche nel campo della manutenzione.
Resistente alle temperature da -50°C a +200°C.
Adesivo e sigillante con elasticità permanente nero LOCTITE, 97990-5368310
Nero, pastoso. Utilizzato principalmente come sigillante. È tuttavia anche adatto come collante e per applicazioni a temperature elevate. Viene utilizzato in diversi settori industriali, come per es. nel campo degli elettrodomestici o nell'industria automobilistica o aeronautica.
Resistente alle temperature da -50°C a +200°C.