LOCTITE Colla universale 97990-4540020
- Colla universale a base di cianacrilato
- Per incollare vari materiali tra loro
- Si lega fortemente in pochi secondi
45,24 €
Descrizione
Questi collanti collegano metalli, gomma, plastica e altri materiali tra di loro. Alta resistenza in pochi secondi.
Colla universale LOCTITE (cianoacrilato), 97990-401....
Questo collante lega i materiali più diversi (metalli, plastiche, pelle, gomma, legno, cartone, ceramica, ecc.) e raggiunge un'elevata resistenza in piccole fessure.
Resistente alle temperature da -40 °C a +120 °C.
Colla per plastica LOCTITE, 97990-4060770
La combinazione per plastica di colla istantanea 406 (cianoacrilato) e il primer 770 per plastiche difficili da incollare come il polietilene (PE) e il polipropilene (PP).
Resistente alle temperature da -40 °C a +120 °C.
Colla universale LOCTITE gel (cianoacrilato), 97990-454....
Questo collante in gel si applica in modo preciso, senza colare o gocciolare, anche su superfici verticali. Incolla i materiali più diversi, anche porosi.
Buona capacità di riempimento delle fessure.
Resistente alle temperature da -40 °C a +120 °C.