IT
Choose your Language
Denominazione
LOCTITE
Versione 1
Colla universale
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Confezione
bottiglia da 50 g
Fessura per collante mm
0,05-0,1
LOCTITE N.
401
N. UN
UN 3334
Resistenza finale ore
12
Sistema d'indurimento
umidità dell'aria
Tempo di presa secondi
3-10
Viscosità m Pa · s
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Nota bene
Le schede dati di sicurezza (vedi la sezione Download) sono ufficialmente reperibili in diverse lingue sul web utilizzando il termine di ricerca: ”Henkel Documents”.
Description

Questi collanti collegano metalli, gomma, plastica e altri materiali tra di loro. Alta resistenza in pochi secondi.

Colla universale LOCTITE (cianoacrilato), 97990-401....
Questo collante lega i materiali più diversi (metalli, plastiche, pelle, gomma, legno, cartone, ceramica, ecc.) e raggiunge un'elevata resistenza in piccole fessure.
Resistente alle temperature da -40 °C a +120 °C.

Colla per plastica LOCTITE, 97990-4060770
La combinazione per plastica di colla istantanea 406 (cianoacrilato) e il primer 770 per plastiche difficili da incollare come il polietilene (PE) e il polipropilene (PP).
Resistente alle temperature da -40 °C a +120 °C.

Colla universale LOCTITE gel (cianoacrilato), 97990-454....
Questo collante in gel si applica in modo preciso, senza colare o gocciolare, anche su superfici verticali. Incolla i materiali più diversi, anche porosi.
Buona capacità di riempimento delle fessure.
Resistente alle temperature da -40 °C a +120 °C.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche