IT
Choose your Language
Denominazione
LOCTITE
Versione 1
Bloccante per giunti
Confezione
bottiglia da 10 ml
Coppia di spunto Nm
30-55
Fessura per collante mm
0,15
LOCTITE N.
648
Resistenza a compressione-taglio N/mm²
16-30
Resistenza al tatto min.
3
Resistenza alla temperatura
-55 °C - +175 °C
Sistema d'indurimento
anaerobico
Viscosità m Pa · s
400-600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Nota bene
Le schede dati di sicurezza (vedi la sezione Download) sono ufficialmente reperibili in diverse lingue sul web utilizzando il termine di ricerca: ”Henkel Documents”.
Description

Per l'incollaggio di boccole, cuscinetti e bussole con calettamento a scorrimento, a pressa o a caldo. Il contatto superficiale totale previene il gioco, la corrosione e la ruggine da contatto.

Bloccante per giunti LOCTITE tollerante all'olio, 97990-603....
Prodotto utilizzato per incollare componenti cilindrici. È in grado di tollerare contaminazioni oleose minime. Indurisce in assenza d'aria nelle superfici metalliche a stretto contatto e impedisce un allentamento o una perdita di tenuta dovuta a urti o vibrazioni. Usato principalmente per il montaggio di cuscinetti a rulli o in bussole impregnate di olio negli alloggiamenti.
Resistente alle temperature da -55 °C a +150°C.

Bloccante per giunti LOCTITE speciale, 97990-638....
Prodotto utilizzato per incollare componenti cilindrici, soprattutto se si verificano fessure da collante fino ai 0,25 mm ed è richiesta una resistenza massima a temperatura ambiente. Il prodotto indurisce in assenza di aria nelle superfici metalliche a stretto contatto e impedisce un allentamento o perdite di tenuta dovue a urti o vibrazioni..
Resistente alle temperature da -55 °C a +180°C.

Bloccante per giunti LOCTITE universale, 97990-648....
Il prodotto viente utilizzato per incollare componenti cilindrici. Indurisce in assenza d'aria nelle superficia metalliche a stretto contatto e impedisce un allentamento o una perdita di tenuta dovuta a urti o vibrazioni. Usato principalmente per il montaggio di ruote dentate su alberi di trasmissione..
Resistente alle temperature da -55 °C a +180°C.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought