Tubo armato poliammide 97990-16-1008
- Per presse per grasso
- Filettatura di collegamento sui due lati M10x1
- Pressione di scoppio elevata
Unità di vendita
8,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tubo armato
DIN
DIN 1283
Materiale
Corpo base
poliammide
D=Diametro
8
L=Lunghezza
300
Codice UNSPSC
31162804
Filettatura di attacco
M10x1
Pressione di scoppio
bar
900 bar
SW
-
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Filettatura di collegamento: acciaio
rivestimento: Ø8 poliammide 12, morbida. Ø11 poliuretano, microbicamente stabilizzato.
Tubo interno: poliammide 6, morbida.
Rinforzo: poliestere, alta resistenza.
rivestimento: Ø8 poliammide 12, morbida. Ø11 poliuretano, microbicamente stabilizzato.
Tubo interno: poliammide 6, morbida.
Rinforzo: poliestere, alta resistenza.
Nota
Tubi armati per alta pressione per presse per grasso.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.