IT
Choose your Language
Denominazione
Siringa a pressione
Versione 1
per nottolino di lubrificazione a imbuto
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
acciaio
Codice UNSPSC
31162803
Filettatura di attacco
M10x1
Indice
150 ml
Medio
grasso fino a NLGI 2 a 20°C
Pressione bar
20 bar
Ugello
boccaglio a punta
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento: plastica.
Tubo di condotta forzata e boccaglio: acciaio.
Versione
Alloggiamento: nero.
Tubo di condotta forzata e boccaglio: zincato.
Nota
Siringa a pressione per grasso e plastica resistente agli urti. Il boccaglio è avvitato sul tubo di condotta forzata e pertanto può essere sostituito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche