Siringa a pressione per nottolino di lubrificazione a cono e a sfera plastica 97990-10-2150
- Per un'efficace lubrificazione è sufficiente una lieve pressione
- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Adatto per l'uso mobile
Unità di vendita
19,29 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Siringa a pressione
Versione 1
per nottolino di lubrificazione a cono e a sfera
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
acciaio
Codice UNSPSC
31162803
Filettatura di attacco
M10x1
Indice
150 ml
Medio
grasso fino a NLGI 2 a 20°C
Pressione
bar
20 bar
Ugello
boccaglio cavo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento: plastica.
Tubo di condotta forzata e boccaglio: acciaio.
Tubo di condotta forzata e boccaglio: acciaio.
Versione
Alloggiamento: nero.
Tubo di condotta forzata e boccaglio: zincato.
Tubo di condotta forzata e boccaglio: zincato.
Nota
Siringa a pressione per grasso e plastica resistente agli urti. Il boccaglio è avvitato sul tubo di condotta forzata e pertanto può essere sostituito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.