IT
Choose your Language
Denominazione
Pressa per grasso
Versione 1
Standard
Versione 2
per nottolino di lubrificazione conico a norma din 71412
DIN
simile a DIN 1283
Forma
egykezes
Materiale Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31162803
Collegamento
tubo con ugello Ø10x150
Filettatura di attacco
M10x1
Medio
grasso fino a NLGI 2 a 20°C
Portata per corsa cm³
1,1
Possibilità di riempimento
cartuccia di grasso, grasso sciolto, apparecchio di riempimento
Pressione bar
300 bar
Pressione di scoppio bar
850 bar
Ugello
boccaglio idraulico
Volume di riempimento cm³
500
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento: acciaio.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Nota
Ingrassatori a una mano adattata alla norma DIN 1283
per cartucce per il grasso da 400 g o per 500 cm³ di grasso sciolto. Il pistone della pompa possiede un'elevata esattezza di adattamento al cilindro. In questo modo non si verifica una falsa lubrificazione. Sfiato rapido attraverso una semi-rotazione del tubo della pressa per il grasso.

Grazie a una semplice commutazione sulla maniglia si può passare da una erogazione di grasso ad alto volume a quella ad alta pressione.

Fornitura con tubo con ugello diritto e boccaglio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche