{"product":{"productId":"agid.22442","price":50.66,"name":"Presse per grasso a due mani"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento: acciaio.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento: acciaio.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Nota
Pressa a due mani per cartucce a vite da 500 g. Il pistone della pompa possiede un'elevata esattezza di adattamento al cilindro. In tal modo non avviene alcuna falsa lubrificazione. Svuotamento completo della cartuccia grazie all'effetto sottovuoto. Sostituzione rapida e pulita della cartuccia. Il livello di riempimento e il tipo di grasso sono sempre visibili grazie alla struttura aperta
Fornitura con tubo rinforzato e boccaglio.
Fornitura con tubo rinforzato e boccaglio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.