{"product":{"productId":"agid.22440","price":29.81,"name":"Presse per grasso DIN1283"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento: acciaio.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento: acciaio.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Nota
Ingrassatori con leva manuale a norma DIN 1283
per cartucce di grasso da 400 g o per 500 cm³ di grasso sciolto. Il pistone della pompa possiede un'elevata esattezza di adattamento al cilindro. In questo modo non si verifica una falsa lubrificazione. Sfiato rapido attraverso una semi-rotazione del tubo della pressa per il grasso.
Fornitura con tubo rinforzato e boccaglio.
per cartucce di grasso da 400 g o per 500 cm³ di grasso sciolto. Il pistone della pompa possiede un'elevata esattezza di adattamento al cilindro. In questo modo non si verifica una falsa lubrificazione. Sfiato rapido attraverso una semi-rotazione del tubo della pressa per il grasso.
Fornitura con tubo rinforzato e boccaglio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.