IT
Choose your Language
Denominazione
Boccaglio
Versione 1
Bloccaggio di precisione
Versione 2
4 ganasce tornite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Diametro
15
L=Lunghezza
37
Codice UNSPSC
31162804
Compatibile con
nottolino di lubrificazione conico DIN 71413
Filettatura di attacco
M10x1
SW
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Boccagli per presse per grasso
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche