Pinza chiave with protective jaw acciaio da bonifica cromato 96661-15-2052
- Serraggio delicato di componenti sensibili
- DIN ISO 5743
- Regolazione continua
- Bloccaggio parallelo
Unità di vendita
99,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pinza chiave
Versione 1
with protective jaw
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
cromato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
blu
SW=Apertura chiave
0-52
Codice UNSPSC
31161509
Dimensioni
52
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
cromato.
Vantaggi
Montaggio delicato di viti su superfici sensibili.
Regolazione dell'apertura chiave mediante un meccanismo a slitta e ganasce guidate parallelamente, praticamente continua.
Bloccaggio sicuro dell'impostazione all'apertura chiave selezionata.
Conforme a DIN ISO 5743.
Regolazione dell'apertura chiave mediante un meccanismo a slitta e ganasce guidate parallelamente, praticamente continua.
Bloccaggio sicuro dell'impostazione all'apertura chiave selezionata.
Conforme a DIN ISO 5743.
Fornitura
Pinza chiave con 4 ganasce di protezione.
Accessory
-
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.