Piastrina di fissaggio acciaio inox grezzo 96392-8069
Unità di vendita
0,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastrina di fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro
2,8
D=Diametro
6,9
S=Spessore
0,8
B
10
Codice UNSPSC
31161617
L
19,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4404.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Questa piastrina di fissaggio di alta qualità è la soluzione ideale per il fissaggio affidabile di catene di sicurezza, elementi antiperdita e catenelle di trattenuta. Grazie alla sua forma funzionale, consente un collegamento durevole e stabile tra una catena e un componente.
Vantaggi
Basta minuteria smarrita! Questa piastrina assicura che le catene di sicurezza rimangano nella posizione prevista, saldamente avvitate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.