Nastro calibrato di precisione acciaio per molle 96382-0050
- Per la regolazione, l'allineamento e il supporto dei pezzi in lavorazione
- Per il controllo di accoppiamenti
- Per il controllo e la regolazione di guide o di rulli compressori
Unità di vendita
17,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Nastro calibrato di precisione
Materiale
Corpo base
acciaio per molle
L=Lunghezza
2000
S=Spessore
0,05
Chiave in acciaio
1.1274
Codice UNSPSC
41111611
Larghezza nastro
(mm)
12,7
Lunghezza
(m)
2
Tolleranza spessore
mm
±0,003
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle 1.1274 (spessore 0,005 acciaio inox 1.4301).
Versione
durezza elastica, laminato a freddo.
Nota
I nastri di precisione vengono consegnati nel pratico dispenser.
Sono idonei per la regolazione, l'allineamento e lo spessoraggio di utensili, forme, ecc. Inoltre, servono per il controllo di accoppiamenti e l'impostazione di guide, rulli compressori, maschere profilate e numerosi altri campi di applicazione.
Sono idonei per la regolazione, l'allineamento e lo spessoraggio di utensili, forme, ecc. Inoltre, servono per il controllo di accoppiamenti e l'impostazione di guide, rulli compressori, maschere profilate e numerosi altri campi di applicazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.