IT
Choose your Language
Denominazione
Nastro calibrato di precisione
Materiale Corpo base
acciaio per molle
L=Lunghezza
2000
S=Spessore
0,01
Chiave in acciaio
1.1274
Codice UNSPSC
41111611
Larghezza nastro (mm)
12,7
Lunghezza (m)
2
Tolleranza spessore mm
±0,002
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio per molle 1.1274 (spessore 0,005 acciaio inox 1.4301).

Versione
durezza elastica, laminato a freddo.
Nota
I nastri di precisione vengono consegnati nel pratico dispenser.
Sono idonei per la regolazione, l'allineamento e lo spessoraggio di utensili, forme, ecc. Inoltre, servono per il controllo di accoppiamenti e l'impostazione di guide, rulli compressori, maschere profilate e numerosi altri campi di applicazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche