{"product":{"productId":"agid.35518","price":26.68,"name":"Chiave a settore snodato con nasello"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio speciale.
Versione
Temprato e rinvenuto in tono brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio speciale.
Versione
Temprato e rinvenuto in tono brunito.
Nota
Per ghiere con intagli DIN 1804, ghiere per cuscinetti volventi DIN 981 e per i nostri elementi di regolazione dell'altezza da 27700 a 27709-10 (per il montaggio degli elementi di regolazione sono necessarie due chiavi a settore).
Con bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.
Con bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.
Modalità di utilizzo
Grazie a una rondella elastica aggiuntiva, si ottiene una corsa più uniforme e una preimpostazione ottimizzata.
Possibilità di utilizzo con una sola mano.
Possibilità di utilizzo con una sola mano.
Vantaggi
Coppia maggiore grazie all'albero allungato.
Il gancio snodato allungato garantisce un avvolgimento ampio e una manipolazione sicura.
Il rivetto rinforzato consente la trasmissione di forze più elevate.
Il gancio snodato allungato garantisce un avvolgimento ampio e una manipolazione sicura.
Il rivetto rinforzato consente la trasmissione di forze più elevate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.