IT
Choose your Language
Denominazione
Chiave per ghiere
Versione 1
regolabile
Versione 2
dritto
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Diametro del perno
3,9
L=Lunghezza
178
Codice UNSPSC
31161509
D3
4,5
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Chiave a compasso, perno in acciaio.
Versione
Chiave a compasso zincata.
Perno brunito.
Nota
Strumento di montaggio per avvitare le spie di livello dell'olio in ottone rotonde 28012-10.
D3 si riferisce alla misura D3 delle spie di livello dell'olio in ottone rotonde.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought