Chiave per ghiere regolabile acciaio zincato 96651-01-03
Unità di vendita
13,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiave per ghiere
Versione 1
regolabile
Versione 2
dritto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D=Diametro del perno
2,9
L=Lunghezza
178
Codice UNSPSC
31161509
D3
3,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Chiave a compasso, perno in acciaio.
Versione
Chiave a compasso zincata.
Perno brunito.
Perno brunito.
Nota
Strumento di montaggio per avvitare le spie di livello dell'olio in ottone rotonde 28012-10.
D3 si riferisce alla misura D3 delle spie di livello dell'olio in ottone rotonde.
D3 si riferisce alla misura D3 delle spie di livello dell'olio in ottone rotonde.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.