Catenella di sicurezza acciaio inox grezzo 96391-10-712080X500
Unità di vendita
3,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catenella di sicurezza
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
5,4
D=Diametro
1,2
B1
3
Codice UNSPSC
31161617
Lunghezza
(m)
0,5
T
(passo)
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
Acciaio, ottone o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato galvanicamente.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le catenelle di sicurezza vengono impiegate principalmente per evitare la perdita di componenti. Servono a trattenere in modo affidabile componenti, utensili e attrezzature, impedendone la caduta accidentale o lo smarrimento. Sono ideali per collegare chiusure, perni o componenti sciolti, in particolare in ambito industriale, artigianale e tecnico.
La catenella di sicurezza è composta da maglie uniformi in filo tondo collegate tra loro. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
La catenella di sicurezza è composta da maglie uniformi in filo tondo collegate tra loro. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
Dati tecnici
La lunghezza è una quota nominale con tolleranza di ±20 mm.
Montaggio
Le catenelle di sicurezza non sono classificate e non hanno una portata certificata per operazioni di sollevamento o imbracatura. Non dispongono di una classe di qualità. Non è pertanto consentito l'impiego per il sollevamento di carichi o come accessorio di imbracatura.
Su richiesta
Altre lunghezze disponibili con incrementi di 1 metro. Lunghezza minima 1 metro. Lunghezza massima in un unico pezzo 25 metri.
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.