EN
Choose your language
Designation
Curb chain
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
5,4
D=diameter
1,2
B1
3
Chain Length (m)
0,25
T (division)
8
UNSPSC Code
31161617
length (m)
0,25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio, ottone o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato galvanicamente.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le catenelle di sicurezza vengono impiegate principalmente per evitare la perdita di componenti. Servono a trattenere in modo affidabile componenti, utensili e attrezzature, impedendone la caduta accidentale o lo smarrimento. Sono ideali per collegare chiusure, perni o componenti sciolti, in particolare in ambito industriale, artigianale e tecnico.

La catenella di sicurezza è composta da maglie uniformi in filo tondo collegate tra loro. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
Dati tecnici
La lunghezza è una quota nominale con tolleranza di ±20 mm.
Montaggio
Le catenelle di sicurezza non sono classificate e non hanno una portata certificata per operazioni di sollevamento o imbracatura. Non dispongono di una classe di qualità. Non è pertanto consentito l'impiego per il sollevamento di carichi o come accessorio di imbracatura.
Su richiesta
Altre lunghezze disponibili con incrementi di 1 metro. Lunghezza minima 1 metro. Lunghezza massima in un unico pezzo 25 metri.
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought