Catena DIN 5686 acciaio zincatura galvanica 96391-05-112170X30000
Sales unit
47,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knotted chain
DIN
DIN 5686
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
B=Width
5,5
D=diameter
1,2
B1
3,1
T
(division)
17
UNSPSC Code
31161617
length
(m)
30 (auf Rolle)
max.
permissible
load kg
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le catene a norma DIN 5686 sono utilizzate principalmente per evitare la perdita di componenti. Servono a trattenere in modo affidabile componenti, utensili e attrezzature, impedendone la caduta accidentale. Sono ideali per collegare chiusure, perni o componenti sciolti, in particolare in ambito industriale, artigianale e tecnico.
La catena DIN 5686 è composta da maglie in filo tondo collegate tra loro e di forma uniforme, con la caratteristica struttura a nodi. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
La catena DIN 5686 è composta da maglie in filo tondo collegate tra loro e di forma uniforme, con la caratteristica struttura a nodi. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
Dati tecnici
La lunghezza è una quota nominale con tolleranza di ±20 mm.
Montaggio
Le catene DIN 5686 non sono classificate e non hanno una capacità di carico testata per scopi di sollevamento o imbracatura. Non dispongono di una classe di qualità. Non è pertanto consentito l'impiego per il sollevamento di carichi o come accessorio di imbracatura.
Su richiesta
Altre lunghezze disponibili con incrementi di 1 metro. Lunghezza minima 1 metro. Lunghezza massima in un unico pezzo 30 metri (acciaio), 50 metri (acciaio inox).
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.