Catena DIN 5686 acciaio zincatura galvanica 96391-05-112170X1000
Unità di vendita
2,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catena DIN 5686
DIN
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
B=Larghezza
5,5
D=Diametro
1,2
B1
3,1
Capacità di carico
max.
kg
12
Codice UNSPSC
31161617
Lunghezza
(m)
1
Lunghezza
(m)
1
T
(passo)
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le catene a norma DIN 5686 sono utilizzate principalmente per evitare la perdita di componenti. Servono a trattenere in modo affidabile componenti, utensili e attrezzature, impedendone la caduta accidentale. Sono ideali per collegare chiusure, perni o componenti sciolti, in particolare in ambito industriale, artigianale e tecnico.
La catena DIN 5686 è composta da maglie in filo tondo collegate tra loro e di forma uniforme, con la caratteristica struttura a nodi. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
La catena DIN 5686 è composta da maglie in filo tondo collegate tra loro e di forma uniforme, con la caratteristica struttura a nodi. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
Dati tecnici
La lunghezza è una quota nominale con tolleranza di ±20 mm.
Montaggio
Le catene DIN 5686 non sono classificate e non hanno una capacità di carico testata per scopi di sollevamento o imbracatura. Non dispongono di una classe di qualità. Non è pertanto consentito l'impiego per il sollevamento di carichi o come accessorio di imbracatura.
Su richiesta
Altre lunghezze disponibili con incrementi di 1 metro. Lunghezza minima 1 metro. Lunghezza massima in un unico pezzo 30 metri (acciaio), 50 metri (acciaio inox).
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.