Catena DIN 5279 ottone nichelato 96391-504140X250
Unità di vendita
3,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catena DIN 5279
DIN
-
Forma
A
Materiale
Corpo base
ottone
Superficie
corpo base
nichelato
B=Larghezza
5
S=Spessore
0,4
B1
min.
2,4
Capacità di carico
max.
kg
7
Codice UNSPSC
31161617
Lunghezza
(m)
0,25
Lunghezza
(m)
0,25
T
(passo)
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Ottone o acciaio inox.
Versione
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le catene piatte tranciate a norma DIN 5279 vengono impiegate principalmente per evitare la perdita di componenti. Servono a trattenere in modo affidabile componenti, utensili e attrezzature, impedendone la caduta accidentale o lo smarrimento. Sono ideali per collegare chiusure, perni o componenti sciolti, in particolare in ambito industriale, artigianale e tecnico.
Le catenelle piatte tranciate sono catene decorative composte da maglie tranciate in ottone o acciaio. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
Le catenelle piatte tranciate sono catene decorative composte da maglie tranciate in ottone o acciaio. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
Dati tecnici
La lunghezza è una quota nominale con tolleranza di ±20 mm.
Montaggio
Le catene a norma DIN 5279 non sono classificate e non hanno una capacità di carico testata per scopi di sollevamento o imbracatura. Non dispongono di una classe di qualità. Non è pertanto consentito l'impiego per il sollevamento di carichi o come accessorio di imbracatura.
Su richiesta
Altre lunghezze disponibili con incrementi di 1 metro. Lunghezza minima 1 metro. Lunghezza massima in un unico pezzo 25 metri (50 metri con S=0,3).
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.