Catena DIN 5279 ottone nichelato 96391-504140X1000
Sales unit
10,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Chandelier chains
DIN
DIN 5279
Form
A
Main
material
brass
Surface finish
body
nickel-plated
B=Width
5
S=thickness
0,4
B1
min.
2,4
Chain Length
(m)
1
T
(division)
14
UNSPSC Code
31161617
length
(m)
1
max.
permissible
load kg
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Ottone o acciaio inox.
Versione
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le catene piatte tranciate a norma DIN 5279 vengono impiegate principalmente per evitare la perdita di componenti. Servono a trattenere in modo affidabile componenti, utensili e attrezzature, impedendone la caduta accidentale o lo smarrimento. Sono ideali per collegare chiusure, perni o componenti sciolti, in particolare in ambito industriale, artigianale e tecnico.
Le catenelle piatte tranciate sono catene decorative composte da maglie tranciate in ottone o acciaio. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
Le catenelle piatte tranciate sono catene decorative composte da maglie tranciate in ottone o acciaio. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
Dati tecnici
La lunghezza è una quota nominale con tolleranza di ±20 mm.
Montaggio
Le catene a norma DIN 5279 non sono classificate e non hanno una capacità di carico testata per scopi di sollevamento o imbracatura. Non dispongono di una classe di qualità. Non è pertanto consentito l'impiego per il sollevamento di carichi o come accessorio di imbracatura.
Su richiesta
Altre lunghezze disponibili con incrementi di 1 metro. Lunghezza minima 1 metro. Lunghezza massima in un unico pezzo 25 metri (50 metri con S=0,3).
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.