IT
Choose your Language
Denominazione
Catena DIN 5279
DIN
-
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
5
S=Spessore
0,4
B1 min.
2,4
Capacità di carico max. kg
8
Codice UNSPSC
31161617
Lunghezza (m)
25
T (passo)
14
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
Ottone o acciaio inox.
Versione
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le catene piatte tranciate a norma DIN 5279 vengono impiegate principalmente per evitare la perdita di componenti. Servono a trattenere in modo affidabile componenti, utensili e attrezzature, impedendone la caduta accidentale o lo smarrimento. Sono ideali per collegare chiusure, perni o componenti sciolti, in particolare in ambito industriale, artigianale e tecnico.

Le catenelle piatte tranciate sono catene decorative composte da maglie tranciate in ottone o acciaio. Grazie alla loro costruzione, sono adatte per trattenere, mettere in sicurezza e fissare componenti. Tuttavia, non sono omologate per il sollevamento o l'imbracatura di carichi.
Dati tecnici
La lunghezza è una quota nominale con tolleranza di ±20 mm.
Montaggio
Le catene a norma DIN 5279 non sono classificate e non hanno una capacità di carico testata per scopi di sollevamento o imbracatura. Non dispongono di una classe di qualità. Non è pertanto consentito l'impiego per il sollevamento di carichi o come accessorio di imbracatura.
Su richiesta
Altre lunghezze disponibili con incrementi di 1 metro. Lunghezza minima 1 metro. Lunghezza massima in un unico pezzo 25 metri (50 metri con S=0,3).
Nota: le catenelle tagliate a misura non possono essere sostituite.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche