{"product":{"productId":"agid.5868","price":17.01,"name":"NASTRO CALIBR. DI PRECIS., S=0,03,B2=12,7, L=2, ACCIAIO PER MOLLE 1.1274"},"currency":"EUR"}
Nastro Calibrato Di Precisione
acciaio per molle
- Per la regolazione, l'allineamento e il supporto dei pezzi in lavorazione
- Per il controllo di accoppiamenti
- Per il controllo e la regolazione di guide o di rulli compressori
Unità di vendita
17,01 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Nastro Calibrato Di Precisione
Materiale
corpo base
acciaio per molle
Chiave in acciaio
1.1274
L=Lunghezza
2000
S=Spessore
0,03
Larghezza nastro
(mm)
12,7
Lunghezza
(m)
2
RoHS
true
Tolleranza
spessore
mm
±0,002
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle 1.1274 (spessore 0,005 acciaio inox 1.4301).
Versione
durezza elastica, laminato a freddo.
Nota
I nastri di precisione vengono consegnati nel pratico dispenser.
Sono idonei per la regolazione, l'allineamento e lo spessoraggio di utensili, forme, ecc. Inoltre, servono per il controllo di accoppiamenti e l'impostazione di guide, rulli compressori, maschere profilate e numerosi altri campi di applicazione.
Sono idonei per la regolazione, l'allineamento e lo spessoraggio di utensili, forme, ecc. Inoltre, servono per il controllo di accoppiamenti e l'impostazione di guide, rulli compressori, maschere profilate e numerosi altri campi di applicazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.