{"product":{"productId":"agid.22347","price":314.47,"name":"Chiave dinamometrica per morsa a 5 assi"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie: cromatura dura
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie: cromatura dura
Nota
Set chiave dinamometrica 40-200:
Precisione +/- 3% del valore di scala (in direzione di azionamento)
(5107-3 CT +/- 4% Precisione di sgancio)
Sicuro: - tattile (sgancio a breve tratto)
- acustico (elemento pieghevole)
Concepito per uso pesante in officina.
Ampio spettro di utilizzo per serraggio vite controllato. Applicazioni industriali e artiginali.
Anello di tenuta ottimizzato per protezione da corpi estranei.
Il kit di riparazione cricchetto per montaggio in proprio ideato appositamente per la clientela favorisce l'impiego per decenni.
Impugnatura con protezione anti-rotolamento con trasmissione di forza più facile grazie alla maggiore presa.
Ausilio di regolazione mediante punti di blocco per guida operatore ottimizzata che garantisce l'impostazione sicura e rapida del valore di coppia desiderato attraverso la rotazione dell'impugnatura.
Meccanismo di chiusura sicura dei valori di impostazione mediante funzione di arresto sulla corona girevole.
I simboli del lucchetto segnalano il corrispondente stato di blocco.
Possibilità di fissaggio di cappi attraverso le aperture sulla corona girevole del meccanismo di chiusura.
Scala ben leggibile, dal contrasto elevato.
Leggibilità permanente mediante siglatura laser del manicotto di scala.
Leva di commutazione integrata.
Controllato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017.
Con taratura e numero di serie.
Fornitura con solido pacchetto esagonale.
Tubo quadro a norma DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.
Inserto chiave a tubo (esagonale):
Con zigrinatura
Superficie: cromata, lucidata
DIN 3124, ISO 2725-1
Suggerimento:
Intervalli di controllo di chiavi dinamometriche, con limite superiore attorno ai 5.000 cambi di carico.
Precisione +/- 3% del valore di scala (in direzione di azionamento)
(5107-3 CT +/- 4% Precisione di sgancio)
Sicuro: - tattile (sgancio a breve tratto)
- acustico (elemento pieghevole)
Concepito per uso pesante in officina.
Ampio spettro di utilizzo per serraggio vite controllato. Applicazioni industriali e artiginali.
Anello di tenuta ottimizzato per protezione da corpi estranei.
Il kit di riparazione cricchetto per montaggio in proprio ideato appositamente per la clientela favorisce l'impiego per decenni.
Impugnatura con protezione anti-rotolamento con trasmissione di forza più facile grazie alla maggiore presa.
Ausilio di regolazione mediante punti di blocco per guida operatore ottimizzata che garantisce l'impostazione sicura e rapida del valore di coppia desiderato attraverso la rotazione dell'impugnatura.
Meccanismo di chiusura sicura dei valori di impostazione mediante funzione di arresto sulla corona girevole.
I simboli del lucchetto segnalano il corrispondente stato di blocco.
Possibilità di fissaggio di cappi attraverso le aperture sulla corona girevole del meccanismo di chiusura.
Scala ben leggibile, dal contrasto elevato.
Leggibilità permanente mediante siglatura laser del manicotto di scala.
Leva di commutazione integrata.
Controllato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017.
Con taratura e numero di serie.
Fornitura con solido pacchetto esagonale.
Tubo quadro a norma DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.
Inserto chiave a tubo (esagonale):
Con zigrinatura
Superficie: cromata, lucidata
DIN 3124, ISO 2725-1
Suggerimento:
Intervalli di controllo di chiavi dinamometriche, con limite superiore attorno ai 5.000 cambi di carico.
Funzioni
Funzionamento delle impugnature chiave dinamometrica
Sbloccare.
Premere l'impugnatura di ca. 8 mm in avante e ruotare nella direzione desiderata.
Continuare a ruotare l'impugnatura fino alla coppia desiderata.
Ruotare indietro l'impugnatura di un breve pezzo.
Bloccare.
Sbloccare.
Premere l'impugnatura di ca. 8 mm in avante e ruotare nella direzione desiderata.
Continuare a ruotare l'impugnatura fino alla coppia desiderata.
Ruotare indietro l'impugnatura di un breve pezzo.
Bloccare.
Fornitura
Set con:
Chiave dinamometrica
Inserto chiave a tubo SW17
Inserto chiave a tubo SW19
Chiave dinamometrica
Inserto chiave a tubo SW17
Inserto chiave a tubo SW19
Suitable for
Morsa 3 assi
Morsa 5 assi
Morsa a 5 assi compatta
Morsa 5 assi
Morsa a 5 assi compatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.