IT
Choose your Language
Denominazione
Tubo curvo
Versione 1
90°
Applicazione
utilizzazione per curvature
Codice UNSPSC
31161560
Dimensioni
1/4
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
Copolimero acetalico (POM).
Versione
Tubo articolato di colore blu o nero.
Accessorio di colore arancione.
Nota
Tubo articolato flessibile per la conduttura o l'aspirazione di liquidi e polvere, vapore e fumo. Può essere allungato o accorciato a piacimento. Il materiale è resistente contro la maggior parte degli agenti chimici e dei solventi. Non conduce elettricità ed è quindi compatibile anche con macchine roditrici.

Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione, stabile alla pressione. Combinabile a piacimento con ugelli, avvitamenti, diramazioni, pezzi a T, riduttori, prolunghe, ecc.

Pressione d'esercizio consigliata:
Dimensione 1/4” 2-3,5 bar
Dimensione 1/2” 1,4-2 bar
Dimensione 3/4” 0,7-1,4 bar

Portata:
Dimensione 1/4” 950 l/h.
Dimensione 1/2” 1800 l/h.
Dimensione 3/4” 4300 l/h.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought