Rubinetto d'arresto Filettatura esterna 96200-1230
- Per il passaggio o l'aspirazione di liquidi, polveri, vapore e fumi
- Prolungamento e accorciamento a piacere
- Resistente a vari agenti chimici e solventi
- Resistente alle vibrazioni e alla pressione
- Combinabile a scelta con accessori
Sales unit
15,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shut-off valve
Version 1
External thread
Version 2
1/2 npt
Application
regulates and stops the flow
Size
1/2
UNSPSC Code
31161559
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
Description
Materiale
Copolimero acetalico (POM).
Versione
Tubo articolato di colore blu o nero.
Accessorio di colore arancione.
Accessorio di colore arancione.
Nota
Tubo articolato flessibile per la conduttura o l'aspirazione di liquidi e polvere, vapore e fumo. Può essere allungato o accorciato a piacimento. Il materiale è resistente contro la maggior parte degli agenti chimici e dei solventi. Non conduce elettricità ed è quindi compatibile anche con macchine roditrici.
Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione, stabile alla pressione. Combinabile a piacimento con ugelli, avvitamenti, diramazioni, pezzi a T, riduttori, prolunghe, ecc.
Pressione d'esercizio consigliata:
Dimensione 1/4” 2-3,5 bar
Dimensione 1/2” 1,4-2 bar
Dimensione 3/4” 0,7-1,4 bar
Portata:
Dimensione 1/4” 950 l/h.
Dimensione 1/2” 1800 l/h.
Dimensione 3/4” 4300 l/h.
Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione, stabile alla pressione. Combinabile a piacimento con ugelli, avvitamenti, diramazioni, pezzi a T, riduttori, prolunghe, ecc.
Pressione d'esercizio consigliata:
Dimensione 1/4” 2-3,5 bar
Dimensione 1/2” 1,4-2 bar
Dimensione 3/4” 0,7-1,4 bar
Portata:
Dimensione 1/4” 950 l/h.
Dimensione 1/2” 1800 l/h.
Dimensione 3/4” 4300 l/h.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.