Anello di serraggio con viti 96200-1228
- Per il passaggio o l'aspirazione di liquidi, polveri, vapore e fumi
- Prolungamento e accorciamento a piacere
- Resistente a vari agenti chimici e solventi
- Resistente alle vibrazioni e alla pressione
- Combinabile a scelta con accessori
Unità di vendita
4,11 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello di serraggio
Versione 1
con viti
Applicazione
evita la flessione o la modifica della posizione in caso di pressione elevata
Codice UNSPSC
31161560
Dimensioni
1/2
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
Copolimero acetalico (POM).
Versione
Tubo articolato di colore blu o nero.
Accessorio di colore arancione.
Accessorio di colore arancione.
Nota
Tubo articolato flessibile per la conduttura o l'aspirazione di liquidi e polvere, vapore e fumo. Può essere allungato o accorciato a piacimento. Il materiale è resistente contro la maggior parte degli agenti chimici e dei solventi. Non conduce elettricità ed è quindi compatibile anche con macchine roditrici.
Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione, stabile alla pressione. Combinabile a piacimento con ugelli, avvitamenti, diramazioni, pezzi a T, riduttori, prolunghe, ecc.
Pressione d'esercizio consigliata:
Dimensione 1/4” 2-3,5 bar
Dimensione 1/2” 1,4-2 bar
Dimensione 3/4” 0,7-1,4 bar
Portata:
Dimensione 1/4” 950 l/h.
Dimensione 1/2” 1800 l/h.
Dimensione 3/4” 4300 l/h.
Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione, stabile alla pressione. Combinabile a piacimento con ugelli, avvitamenti, diramazioni, pezzi a T, riduttori, prolunghe, ecc.
Pressione d'esercizio consigliata:
Dimensione 1/4” 2-3,5 bar
Dimensione 1/2” 1,4-2 bar
Dimensione 3/4” 0,7-1,4 bar
Portata:
Dimensione 1/4” 950 l/h.
Dimensione 1/2” 1800 l/h.
Dimensione 3/4” 4300 l/h.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.