Ugello a rettangolo 96202-7502
- Per aspirare trucioli, fumi, vapore, gas ecc.
- Prolungamento e accorciamento a piacere
- Resistente alle vibrazioni e alla pressione
- Combinabile a scelta con accessori
- Resistente a vari liquidi
Unità di vendita
12,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ugello a rettangolo
Codice UNSPSC
31161559
Dimensioni
75
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
Copolimero acetalico (POM).
96202-7508 PVC.
96202-7508 PVC.
Versione
Tubo articolato di colore blu.
Accessori di colore arancione.
96202-7508 bianco.
Accessori di colore arancione.
96202-7508 bianco.
Nota
Tubo articolato flessibile per aspirare trucioli, fumo, vapori d'olio, vapore acqueo, gas e altri fluidi, che può essere collegato a un sistema di aspirazione centrale o a un aspiratore industriale. Può essere allungato o accorciato a piacimento. Sporgenze libere fino a 100 cm sono possibili senza supporto, le curve a 360° possono essere formate con un raggio di 150 mm. Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione. Combinabile a scelta con ugelli e accessori.
Resistente a: acidi sotto ai 65 °C, alcol, solventi aromatici, benzina, grasso, idrocarburi, oli, soluzioni saline.
Non resistente a: cloro, acetone, solventi a base di cloro, basi forti, acetato di etile, acqua calda oltre i 65 °C.
Il materiale non conduce elettricità ed è quindi compatibile anche con macchine roditrici.
Resistente a: acidi sotto ai 65 °C, alcol, solventi aromatici, benzina, grasso, idrocarburi, oli, soluzioni saline.
Non resistente a: cloro, acetone, solventi a base di cloro, basi forti, acetato di etile, acqua calda oltre i 65 °C.
Il materiale non conduce elettricità ed è quindi compatibile anche con macchine roditrici.
Range di temperatura
temperatura massima 80 °C.
Il punto di fusione è a 165 °C.
Il punto di fusione è a 165 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.