Magnetic label white 96455-1000401
- For identifying the contents of store shelves
- Available in various lengths and widths
- Available in white and yellow
Unità di vendita
€0.92
Aggiunto al carrello
Denominazione
Targa magnetica
Colore
Corpo base
bianco
LXB=Lunghezza x larghezza
100 x 40
Codice UNSPSC
27111802
Spessore nastro magnetico
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Note
These labels are small magnetic plaques for identifying the contents of store shelves. Product positions can be quickly and easily identified.
Other colours and dimensions available on request.
Other colours and dimensions available on request.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.