Targa magnetica giallo 96450-0800402
- Per contrassegnare la posizione in magazzino
- Lunghezza: 10 m
- Targhette singole divisibili senza forbici
- Disponibili nei colori bianco e giallo
Unità di vendita
208,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Targa magnetica
Colore
Corpo base
giallo
LXB=Lunghezza x larghezza
80 x 40
Etichette
per rotolo
250
Spessore nastro magnetico
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Nota
Le etichette magnetiche per magazzini a rullo sono bande magnetiche lunghe 10 m, perforate trasversalmente, da cui possono essere prelevate le etichette senza l'ausilio di forbici.
Altri colori e dimensioni su richiesta.
Altri colori e dimensioni su richiesta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.