Profilo a C magnetico 96465-150050
- Per l'etichettatura di magazzini
- Come targhette di identificazione su lavagne di pianificazione
- Fornitura in scatole di cartone con coperchio trasparente
Unità di vendita
4,55 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Profilo a C magnetico
LXB=Lunghezza x larghezza
150 x 50
Codice UNSPSC
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Nota
I profili magnetici C sono delle barre per etichette magnetiche su tutta la superficie. Essi servono per identificare i prodotti in magazzino oppure per posizionare targhette su lavagne di pianificazione. Complete di cartoncino e protezione in acetato trasparente.
Altre dimensioni su richiesta.
Altre dimensioni su richiesta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.