EN
Choose your language
Denominazione
Profilo a C magnetico
LXB=Lunghezza x larghezza
100 x 40
Codice UNSPSC
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Nota
I profili magnetici C sono delle barre per etichette magnetiche su tutta la superficie. Essi servono per identificare i prodotti in magazzino oppure per posizionare targhette su lavagne di pianificazione. Complete di cartoncino e protezione in acetato trasparente.
Altre dimensioni su richiesta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche