Profilo a C magnetico 96465-100030
- Per l'etichettatura di magazzini
- Come targhette di identificazione su lavagne di pianificazione
- Fornitura in scatole di cartone con coperchio trasparente
Sales unit
2,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnetic C-profile
LXB=length x width
100 x 30
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Nota
I profili magnetici C sono delle barre per etichette magnetiche su tutta la superficie. Essi servono per identificare i prodotti in magazzino oppure per posizionare targhette su lavagne di pianificazione. Complete di cartoncino e protezione in acetato trasparente.
Altre dimensioni su richiesta.
Altre dimensioni su richiesta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.