IT
Choose your Language
Denominazione
Nastro magnetico in rotolo
Colore Corpo base
giallo
BM=Larghezza nastro magnetico
40
Lunghezza
10 m
Spessore nastro magnetico
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Nota
I nastri magnetici risolvono i problemi di etichettatura. Si attaccano su ogni superficie di acciaio o lamiera e sono sempre sovrascrivibili e riutilizzabili.
Altri colori e dimensioni su richiesta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought