EN
Choose your language
Designation
Magnetic strip roll
Main colour
white
BM=magnetic band width
40
Length
10 m
Magnetic band: thickness
0,9
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Nota
I nastri magnetici risolvono i problemi di etichettatura. Si attaccano su ogni superficie di acciaio o lamiera e sono sempre sovrascrivibili e riutilizzabili.
Altri colori e dimensioni su richiesta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche